Oggi parleremo di catene portacavi serie triflex

La catena portacavi serie triflex è stata sviluppata per una sicura guida dei cavi in movimenti complessi su più assi e in applicazioni dove sono richieste importanti doti di flessibilità e di stabilità della catena.
La possibilità di combinare diversi raggi la rende indicata per movimenti complessi combinando le maglie per movimenti su un asse con quelle per movimenti su 3 assi.
I cavi vengono inseriti e tolti a pressione grazie alle linguette flessibili presenti su ogni maglia.
Per maggiori informazioni vedi il sito www.igus.it

>>> chiavi di ricerca per i nostri articoli sul web: catene portacavi, catena portacavi, cavi per automazione, boccole, cuscinetti, giunti, guide lineari
>>> hashtag nei Social #cateneportacavi #catenaportacavi #igusitalia

catene portacavi 3D

catene portacavi – Oggi parleremo di catene portacavi triflex® R per robot industriali

La catena portacavi triflex® R è la nuova generazione delle catene portacavi igus per movimenti su 3 assi. Questo tipo di catena è stata pensata e sviluppata per Robot a 6 assi in applicazioni industriali e per l’automazione in genere. Con oltre 100 componenti disponibili, la serie R è disponibile completa di attacchi, kit di montaggio, protezione, fornibile con fibre di sostegno, elevate forze di trazione e con +/-10° gradi di torsione per ogni singola maglia. Premiata con il più importante premio internazionale di design di prodotto dall’ iF Design Award.

Per maggiori informazioni vedi il sito www.igus.it catena portacavi robot

La catena portacavi T6 ha fatto del “silenzio” la sua principale caratteristica.

Caratteristica principale della catena portacavi T6 è l’assenza di vibrazioni che la rendono idonea per stampanti, per strumenti di misura, per l’automazione con motori lineari. Il cosiddetto effetto poligonale viene ridotto al minimo garantendo un ambiente estremamente silenzioso i cui valori di rumorosità sono certificati dal TÜV. La serie E6 è particolarmente indicata per applicazioni dove è richiesta una lunga durata di vita. Per maggiori informazioni vedi il sito www.igus.it

<

catene portacavi – Oggi parleremo di catene T3 ideali per ambienti asettici

La catena portacavi T3 grazie alla particolare geometria del sistema ha ridotto al minimo l’effetto poligonale e raggruppa in questo segmento di catene portacavi diverse importanti caratteristiche: garantisce un funzionamento estremamente silenzioso (Certificato dal TUV), hanno dimensioni estremamente ridotte, sono di facile assemblaggio (fornite in strisce modulari composte da 8 maglie e non in maglie singole), e conseguentemente sono più economiche.
Queste caratteristiche danno una maggiore durata alla catena portacavi e viene consigliata da igus per ambienti asettici e trova largo impiego in applicazioni altamente dinamiche con velocità ed accelerazioni elevate.

Per maggiori informazioni vedi il sito www.igus.it

catene portacavi – cuscinetti e boccole: oggi parleremo di guide lineari

Le guide lineari sono strutture flessibili, di facile installazione, realizzate in alluminio anodizzato duro per i profili (per garantire il minimo attrito e la massima resistenza all’usura) ed esenti da lubrificazione che le rendono il sistema migliore per lo scorrimento e il rotolamento poiché insensibili allo sporco. Grazie alla loro pulizia sono il prodotto preassemblato perfetto per le applicazioni anche in ambienti puliti, igienici e nel settore alimentare. Non resterete insensibili alla silenziosità, all’elevata velocità e al costo particolarmente economico.

www.igus.it >>>più informazioni

catene portacavi – Oggi parleremo dei vantaggi dei cavi di comando

I cavi di comando per catene portacavi si dividono in cavi di comando in PVC, cavi di comando in PUR e cavi di comando in TPE. Sono cavi certificati in conformità alle diverse normative (Canadese, USA, Europea) in grado di resistere alla torsione, utilizzabili per alte velocità e accelerazioni, di tipo schermato e non schermato, adatti per ambienti e situazioni estreme resistendo ai raggi UV e alla fiamma o senza alogeni o resistenti a temperature molto alte o molto basse risolvendo e soddisfando le diverse richieste dei clienti.

catene portacavi

 

catene portacavi E2 serie R adatte in ambienti con trucioli e polvere

Le catene portacavi E2 serie R sono completamente chiuse ma con coperchi apribili e quindi di facile manutenzione. Sono catene tra le più collaudate e sono adatte per macchine legno, macchine tessili, impianti di zincatura e consigliate da igus® per ambienti con trucioli, polvere e sporcizia e dove è necessaria una protezione dinamica dei cavi anche ad alte velocità.

#catenaportacavi www.igus.it

catena portacavi – Modello E2/000 catena in plastica

Le catene passacavi E2/000 sono adatte per moltissime applicazioni, di facile manutenzione e montaggio, stabili, silenziose e robuste. L’alta resistenza di questa catena portacavi la rende adatta a tutti i contesti e in tutto il mondo le stanno usando in svariate applicazioni: aperte o chiuse, con separatore o traversino, apribile da sinistra o destra, adatta per robot manipolatori e per l’industria medicale.

#catenaportacavi www.igus.it

catena portacavi E2

Pagina 1 di 212