catene portacavi – Oggi parleremo di catene portacavi triflex® R per robot industriali

La catena portacavi triflex® R è la nuova generazione delle catene portacavi igus per movimenti su 3 assi. Questo tipo di catena è stata pensata e sviluppata per Robot a 6 assi in applicazioni industriali e per l’automazione in genere. Con oltre 100 componenti disponibili, la serie R è disponibile completa di attacchi, kit di montaggio, protezione, fornibile con fibre di sostegno, elevate forze di trazione e con +/-10° gradi di torsione per ogni singola maglia. Premiata con il più importante premio internazionale di design di prodotto dall’ iF Design Award.

Per maggiori informazioni vedi il sito www.igus.it catena portacavi robot

catene portacavi – cuscinetti e boccole: oggi parleremo di guide lineari

Le guide lineari sono strutture flessibili, di facile installazione, realizzate in alluminio anodizzato duro per i profili (per garantire il minimo attrito e la massima resistenza all’usura) ed esenti da lubrificazione che le rendono il sistema migliore per lo scorrimento e il rotolamento poiché insensibili allo sporco. Grazie alla loro pulizia sono il prodotto preassemblato perfetto per le applicazioni anche in ambienti puliti, igienici e nel settore alimentare. Non resterete insensibili alla silenziosità, all’elevata velocità e al costo particolarmente economico.

www.igus.it >>>più informazioni

catene portacavi – Oggi parleremo dei vantaggi dei cavi di comando

I cavi di comando per catene portacavi si dividono in cavi di comando in PVC, cavi di comando in PUR e cavi di comando in TPE. Sono cavi certificati in conformità alle diverse normative (Canadese, USA, Europea) in grado di resistere alla torsione, utilizzabili per alte velocità e accelerazioni, di tipo schermato e non schermato, adatti per ambienti e situazioni estreme resistendo ai raggi UV e alla fiamma o senza alogeni o resistenti a temperature molto alte o molto basse risolvendo e soddisfando le diverse richieste dei clienti.

catene portacavi

 

catene portacavi E2 serie R adatte in ambienti con trucioli e polvere

Le catene portacavi E2 serie R sono completamente chiuse ma con coperchi apribili e quindi di facile manutenzione. Sono catene tra le più collaudate e sono adatte per macchine legno, macchine tessili, impianti di zincatura e consigliate da igus® per ambienti con trucioli, polvere e sporcizia e dove è necessaria una protezione dinamica dei cavi anche ad alte velocità.

#catenaportacavi www.igus.it

L’esperto chainflex®: La nuova gamma di cavi per posa mobile chainflex® M

Simone Gadeschi, specialista chainflex®, ci racconta della gamma di cavi per posa mobile chainflex® M

Ci eravamo lasciati con l’appuntamento a SPS IPC DRIVES di Parma, fiera conclusasi il 22 maggio dove le prospettive erano decisamente incoraggianti.
Prospettive che si sono poi concretizzate, secondo i dati ufficiali rilasciati dall’ente fiera, in 21.128 visitatori (+17% rispetto all’anno precedente), 584 espositori (+13%) e 48.000 metri quadrati di esposizione (+20%).
Per noi di igus® tutto questo si è tradotto in tre giornate indimenticabili che hanno portato un buon incremento dei contatti sia in termini di quantità, sia di qualità, con diversi progetti nati proprio in quell’occasione.

Senza ombra di dubbio una delle novità che ha riscosso più successo è la nuova gamma di cavi chainflex® M

Con questa nuova gamma di cavi in lancio dall’inizio dell’anno, igus® si pone come obiettivo quelle applicazioni dove non sono richieste alte prestazioni, e dove l’aspetto economico è fattore determinante.

L’idea geniale, dal mio punto di vista, è stata quella di realizzare un prodotto che, a parità di standard qualitativi e produttivi, sia destinato ad applicazioni con prestazioni molto più blande tradotte per noi in parametri dinamici e meccanici decisamente più contenuti.

Qualche dato:
CICLICHE: 1 milione di doppie corse testate
RAGGI DI CURVATURA: da 12,5 a 15 x d
VELOCITA’: max 3m/s
ACCELERAZIONI: max 20m/s2

I dati di buona parte delle applicazioni presenti sul mercato sono assimilabili a quelli di cui sopra e, con le giuste verifiche, possiamo quindi fare la proposta del prodotto giusto per la macchina o l’impianto del nostro cliente.
“The cheapest solution that works!”
Con questo stimolo e le ottime risposte del mercato, stiamo sviluppando un programma completo che comprende quindi cavi di comando, di potenza, servomotore, per sistemi di misura, per trasmissione dati e bus. Per la fine del 2014 prevediamo di portare a regime il nostro stock e poter così far fronte alle richieste dei nostri clienti con la celerità e la professionalità che da sempre ci contraddistinguono.
Per tornare all’aspetto economico, come dicevo, il risparmio è notevole che può in alcuni casi raggiungere addirittura un 35%. Siamo oggi in grado, ad esempio, di proporre il cavo Profibus in PVC ad un prezzo quasi concorrenziale al posa fissa, con tutte le garanzie di qualità igus®.

Le nuove serie di cavi chainflex® M sono supportate anche dalle nuove versioni di datasheet di igus®, dai quali potrete rilevare tutti i dati utili per il vostro progetto.

In poche semplici operazioni potrete scaricarli dal nostro sito nelle versioni più aggiornate.
Vedete come nell’esempio:

Home>chainflex®>Programma di fornitura>Cavi di comando>Cavo di comando in PVC chainflex® CF130.UL

Clicca qui per vedere il datasheet dell’esempio

Metteteci alla prova!