La tecnologia brevettata per viti/madreviti dryspin nelle applicazioni del settore automotive: funzionamento impeccabile, senza lubrificazione - Blog igus ITA

La tecnologia brevettata per viti/madreviti dryspin nelle applicazioni del settore automotive: funzionamento impeccabile, senza lubrificazione

Marie Olyve | Ottobre 14, 2021

Nei veicoli commerciali, la quantità e la qualità delle automazioni – sia per gli interni che per gli esterni – continuano a crescere. Nello stesso tempo, gli attuatori devono presentare dimensioni sempre più compatte assicurando assoluta efficienza.

Per azionare in modo efficace parti in movimento o insiemi più complessi, senza l’aggiunta di lubrificante, sono sempre di più i costruttori del settore automobilistico che scelgono la tecnologia brevettata dryspin®, basata sul principio dello scorrimento autolubrificante. Per ottenere applicazioni completamente esenti da lubrificazione vengono associate viti in acciaio inox o in alluminio anodizzato duro con madreviti e prodotti in polimero ad alte prestazioni della gamma iglidur®.

Che vantaggi offre dryspin®?

  • Fino a 82% più efficiente grazie all’angolo di filettatura ottimizzato
  • Funzionamento silenzioso e con vibrazioni ridotte grazie alla particolare geometria del dente
  • Maggiore durata d’esercizio grazie all’asimmetria
  • Soluzioni individuali per viti e madreviti configurabili online
  • Resistente allo sporco (per gli esterni)
  • Esente da lubrificazione (nessun grasso negli interni)
  • Testato nel laboratorio igus

Potete vedere tutta la gamma nello shop online:
(ulteriori materiali iglidur®, su richiesta)

Più efficienza e meno usura

La geometria brevettata della filettatura è stata sviluppata da igus nel 2016. Offre molti vantaggi rispetto alle più comuni filettature multiprincipio:

  • Gli spazi più ampi tra le creste favorisce il contatto con il polimero ottimizzato dal punto di vista tribologico.
  • Il materiale essendo resistente all’usura, la durata d’esercizio risulta fino a 5 volte più lunga rispetto alle filettature tradizionali.
Tecnologia dryspin® a confronto con i più comuni filetti multiprincipio

Chiedete subito un campione gratuito

Possiamo essere di aiuto per una vostra applicazione?
Contattateci per migliorare la vostra tecnologia e risparmiare sui vostri costi con dryspin®.

Fabio Vespa
Product Manager dryspin®
Cell.: 335 1028 969
Email: fvespa@igus.net

Commento su questo articolo

Scrivi un commento.

Il tuo commento sarà controllato da un amministratore prima della pubblicazione.




Parole chiave articolo:

Newsletter:

Scegli un argomento ora