Guida e alimentazione per sistemi di sollevamento | Blog igus ITA

Zig-Zag su carroponti e gru EOT – un sistema di guida diverso per i sistemi di sollevamento

igus Italia | Settembre 27, 2023

🕓 tempo di lettura: 3 minuti

Per molti sistemi di sollevamento è importantissimo trovare una soluzione compatta e salvaspazio. In genere, maggiore è il numero dei cavi da guidare nel sistema e maggiore è
l’altezza di sollevamento, meno sono le possibili soluzioni. Quando i sistemi
liftband o e-spool raggiungono i loro limiti tecnici, rimane solo il metodo
della cosiddetta installazione a zig-zag. 

Il termine si riferisce a un sistema per catene portacavi, in cui la catena viene ripiegata in strati. Si possono creare singoli segmenti rigidi girando alcune maglie della catena. Quando il carroponte si abbassa, i segmenti si estendono gradualmente uscendo dalla cesta di contenimento progettata appositamente a questo scopo. Segmento dopo segmento, la catena portacavi si apre per raggiungere la sua massima estensione. Quando, invece, il sistema di sollevamento si rialza, i segmenti ritornano a sovrapporsi nella cesta, uno sull’altro.

I vantaggi del sistema a zig-zag

Oltre a presentare tutti i soliti vantaggi delle catene portacavi rispetto ad altri sistemi di alimentazione, questa soluzione si contraddistingue da un ottimo assorbimento del carico di tensione e dai raggi di curvatura prestabiliti. Diversi sistemi per catene portacavi possono essere utilizzati a zig-zag. È quindi possibile scegliere la catena tra una grande varietà di larghezze e altezze interne. 

Una soluzione a zig-zag permette di:

  • Raggiungere altezze di sollevamento fino a 20m
  • Raggiungere elevate velocità di traslazione
  • Realizzare sistemi con numerosi cavi e carichi elevati
  • Realizzare sistemi con manutenzione estremamente ridotta

Per avere più informazioni in merito, dai un’occhiata al nostro sito o scarica gratuitamente la brochure di settore.

Hai altre domande? Vorresti discutere con noi la tua applicazione particolare?
Prendi un appuntamento per una consulenza.

Luca Butturini 
Product Manager catene portacavi 

tel: +39 039 5906248
cellulare: +39 335 7944118
e-mail: lbutturini@igus.net

 

 

Commento su questo articolo

Scrivi un commento.

Il tuo commento sarà controllato da un amministratore prima della pubblicazione.




Parole chiave articolo:

Newsletter:

Scegli un argomento ora